製品の公開
Awning window system FSM with easyZIP guidance
Awning window system FSM with easyZIP guidance
Awning window system FSM with easyZIP guidance
Awning window system FSM with easyZIP guidance
Awning window system FSM with easyZIP guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Awning window system FSM with easyZIP guidance

    Google翻訳”,
    easyZIPガイド付きオーニングウィンドウシステムは、シャフトに巻き取り・展開するオーニング生地と、easyZIPレールで確実に横方向にガイドされるオーニング生地を備えた、テキスタイル製の外付け日よけシステムです。オーニング生地は、折り畳み式のフラットなアルミニウム製カバーパネルにあらかじめ取り付けられています。外装断熱システムや仕上げシステムへの統合に最適化されたこのソリューションは、窓やファサードの前面に目立つように設置することもできます。

    控えめなアクセント

    効果的でスタイリッシュな建物日よけ: オーニング ウィンドウ システムは、シャフトに巻き取ったり巻き戻したりして easyZIP レールで横方向にガイドするオーニング生地を使用した、耐候性のある外部日よけシステムです。

    信頼性のある

    easyZIP 原理: オーニング生地はガイドレール内で安全にガイドされ、最大 150 km/h の風に対する安定性 (製品の設計と設置状況によって異なります) と最適な遮光を実現します。

    控えめな

    極めてスリムなガイドレール: オーニングを下ろすと、横方向の光の隙間のない完全に閉じた均質な領域が生まれます。スリムな建物のデザインに最適です。

    シームレス

    設置奥行きの低さ:アルミ製カバーパネルは、エンドレールを含むオーニング生地の寸法に合わせて設計され、構造に目立たないように一体化されています。エンドレールはカバーパネル内に完全に収納されるため、美しい外観を実現します。プラグインコネクタはカバーパネル内に収納されます。

    広く適用可能

    柔軟性: 高品質の日よけシステムは、外部断熱および仕上げシステムの内部で使用されますが、既存のシャフトに統合したり、露出部分に目立つように取り付けたりすることもできます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx4500 mm

      Keyfacts:

      • Wind-stable easyZIP guidance
      • Folded cover panel
      • No cover panel bracket required
    技術仕様
    • Unique refAwning-window-system-FSM-easyZIP-guidance
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds