製品の公開
Awning window system FSM as markisolette
Awning window system FSM as markisolette
Awning window system FSM as markisolette
Awning window system FSM as markisolette
Awning window system FSM as markisolette
    WAREMA Renkhoff SE

    Awning window system FSM as markisolette

    Google翻訳”,
    オーニングウィンドウシステム(Markisolette)は、シャフトに巻き取り式オーニング生地を使用した、テキスタイル製の外付け日よけシステムです。横方向ガイドにはプロジェクションシステムが装備されており、オーニングを下ろすとオーニング生地の下部が自動的に傾斜します。オーニング生地は、折り畳み式のフラットなアルミニウム製カバーパネルにあらかじめ取り付けられています。外装断熱システムや仕上げシステムへの統合に最適化されたこのソリューションは、窓やファサードの前面に目立つように設置することもできます。

    保護された折りたたみ式

    チルト効果による遮るもののない視界と日よけシステム:オーニング生地の上部は、熱や視線を遮り、眩しさを抑制します。下部は展開式になっており、遮るもののない視界を確保します。

    普通でない

    ファサードに多彩なアクセント:傾斜したオーニングファブリックが、ファサードを目を引く空間へと演出します。垂直の窓用オーニングと組み合わせることで、個性的な外観を演出できます。

    広く適用可能

    柔軟性: 高品質の日よけシステムは、外部断熱および仕上げシステムの内部で使用されますが、既存のシャフトに統合したり、露出部分に目立つように取り付けたりすることもできます。

    シームレス

    設置奥行きの低さ:アルミ製カバーパネルは、エンドレールを含むオーニング生地の寸法に合わせて設計され、構造に目立たないように一体化されています。エンドレールはカバーパネル内に完全に収納されるため、美しい外観を実現します。プラグインコネクタはカバーパネル内に収納されます。

    取り付け済み

    簡単な設置:コンパクトな設計と洗練されたハンドリングプロセスにより、設置時間を短縮します。ガイドレールとの組み合わせでワンステップで固定できます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx3500 mm

      Keyfacts:

      • Projection system
      • Folded cover panel
      • No cover panel bracket required
    技術仕様
    • Unique refAwning-window-system-FSM-markisolette
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds