製品の公開
Basic shaft awning with rail guidance
Basic shaft awning with rail guidance
Basic shaft awning with rail guidance
Basic shaft awning with rail guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Basic shaft awning with rail guidance

    Google翻訳”,
    レールガイド式ベーシックシャフトオーニングは、シャフト上で巻き取り・展開するオーニング生地を使用した、テキスタイル製の外付け日よけシステムです。オーニング生地はエンドレールによってガイドレールに導かれます(オーニング生地とガイドレールの間には隙間があります)。設置は、現場シャフト内のファブリックシャフトコンソール、または現場カバーパネルを使用して行います。

    強調する

    効果的でスタイリッシュな建物日よけ: ベーシック シャフト オーニングは、シャフトに巻き取ったり巻き戻したりして横方向にガイドするオーニング生地を使用した、耐候性のある外部日よけシステムです。

    クラシック

    信頼性の高いガイド: ガイド レールによる実証済みの横方向ガイドにより、風下でも高い安定性と信頼性の高い走行が保証されます。

    積分可能

    現場の条件を最大限に活用: シャフト システムは、現場のシャフトまたはまぐさ箱への設置に適しています。

    見えない

    建物の構造に目立たないように統合されています。持ち上げると、日よけシステムはシャフトの中に消えます。

    固体

    信頼性の高いシステム: 基本的なシャフト オーニングは、ファブリック シャフト コンソールを使用して現場のシャフトに固定されます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx3500 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Rail-guided external venetian blinds
      • Without box
      • Fixation via consoles
    技術仕様
    • Unique refBasic-shaft-awning-rail-guidance
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds