製品の公開
Front-mounted awning with cable guidance
Front-mounted awning with cable guidance
Front-mounted awning with cable guidance
Front-mounted awning with cable guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Front-mounted awning with cable guidance

    Google翻訳”,
    ケーブルガイド式のフロントマウントオーニングは、シャフトに巻き取られたオーニング生地を備えた、布製の外付け日よけシステムです。横方向のガイドには細い張力ケーブルが使用され、オーニング生地はエンドレールによってガイドされます。オーニング生地は、窓の前に配置された押し出し成形のアルミニウムボックスに収納されています。

    コンパクト

    広い前面で広範囲を日よけ:押し出し加工されたアルミニウム製の頑丈でコンパクトなボックスを備えたオーニングは、幅 3 メートルまでの前面の窓を日よけします。

    幅広いバリエーション

    建物のファサードに最適な日よけシステム: ボックスは、目立つ長方形、半円形、または円形のデザインが用意されており、ほぼすべてのファサードに組み込むことができます。

    省スペース

    ケーブルガイドはスペースを節約し、ほぼすべてのファサードに統合できます。細い横方向の張力ケーブルが、オーニング生地をエンドレール上で確実にガイドします。

    静かな

    張力スプリングは、オーニング生地とケーブルにかかる短期的な風荷重を緩和し、騒音の発生を抑えます。

    よく直った

    ボックスはブラケットを使用して設置されます。ケーブルガイドはテンションケーブルブラケットを使用して固定されます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Slender cable guidance
      • Extruded box
      • Box fastening via bracket
    技術仕様
    • Unique refFront-mounted-awning-cable-guidance
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds