製品の公開
Front-mounted awning with easyZIP guidance
Front-mounted awning with easyZIP guidance
Front-mounted awning with easyZIP guidance
Front-mounted awning with easyZIP guidance
Front-mounted awning with easyZIP guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Front-mounted awning with easyZIP guidance

    Google翻訳”,
    easyZIPガイド付きフロントマウントオーニングは、シャフトに巻き取られたオーニング生地とeasyZIPレールで確実に横方向にガイドされたオーニング生地を備えた、テキスタイル製の外付け日よけシステムです。安定性とコンパクトさを兼ね備えたこのシステムは、押し出し成形アルミニウム製のボックスを備えています。オーニング生地は、窓の前に配置されたアルミニウム製のボックスに収納されています。

    広大な

    広い窓前面のためのソリューション: 押し出しアルミニウム製の頑丈でコンパクトなボックスを備えたオーニングは、幅または高さが最大 ​​6 メートル、面積が最大 18 平方メートルの窓前面を覆います。

    コンパクト

    新築、改修、改築に最適:窓の前に設置するこのシステムは、あらゆるデザインの建物にマッチします。コンパクトなボックスは、歴史的建造物や改築の漆喰に目立たないように埋め込むことも、既存のボックスと一体化させてデザイン的なアクセントを加えることもできます。

    控えめな

    極めてスリムなガイドレール: オーニングを下ろすと、横方向の光の隙間のない完全に閉じた均質な領域が生まれます。欄間や縦構法のファサードや細長い建物のデザインに最適です。

    信頼性のある

    easyZIP 原理: オーニング生地はガイドレール内で安全にガイドされ、最大 150 km/h の風に対する安定性 (製品の設計と設置状況によって異なります) と最適な遮光を実現します。

    取り付け済み

    コンパクトなフロントマウントシステム:オーニング生地が内蔵され巻き上げられたボックスをガイドレールに取り付け、窓の前面にユニットとして取り付けます。ボックスを別途固定する必要はありません。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx6000 mm
      Order height mx6000 mm

      Keyfacts:

      • Wind-stable easyZIP guidance
      • Extruded box
      • No additional box fixing required
    技術仕様
    • Unique refFront-mounted-awning-easyZIP-guidance
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds