製品の公開
Front-mounted awning with rail guidance
Front-mounted awning with rail guidance
Front-mounted awning with rail guidance
Front-mounted awning with rail guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Front-mounted awning with rail guidance

    Google翻訳”,
    レールガイド式のフロントマウントオーニングは、シャフトに巻き取られたオーニング生地を使用した、布製の外付け日よけシステムです。オーニング生地はエンドレールによってガイドレールに導かれます(オーニング生地とガイドレールの間には隙間があります)。オーニング生地は、窓の前に配置された押し出し成形のアルミボックスに収納されています。

    よく日陰になっている

    広い前面で広範囲の日よけ:押し出し加工されたアルミニウム製の頑丈でコンパクトなボックスを備えたオーニングは、最大幅 4 メートルの窓前面を日よけします。

    コンパクト

    新築、改修、改築に最適:窓の前に設置するこのシステムは、あらゆるデザインの建物にマッチします。コンパクトなボックスは、歴史的建造物や改築の漆喰に目立たないように埋め込むことも、既存のボックスと一体化させてデザイン的なアクセントを加えることもできます。

    クラシック

    信頼性の高いガイド:ガイドレールによる実証済みの横方向ガイドにより、風下でも高い安定性と信頼性の高い走行が保証されます。

    取り付け済み

    コンパクトなフロントマウントシステム:オーニング生地が内蔵され巻き上げられたボックスをガイドレールに取り付け、窓の前面にユニットとして取り付けます。ボックスを別途固定する必要はありません。

    クリエイティブ

    個性的なカラーコンビネーションで魅力的なファサードデザインを実現:粉体塗装アルミニウム製コンポーネントには、豊富なカラーバリエーションをご用意しています。オーニング生地は、WAREMAオーニングコレクションから300種類以上のデザインからお選びいただけます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Rail-guided external venetian blinds
      • Extruded box
      • No additional box fixing required
    技術仕様
    • Unique refFront-mounted-awning-rail-guidance
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds