製品の公開
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
    WAREMA Renkhoff SE

    Sun sail Sonea S70

    Google翻訳”,
    Sonea S70サンセイルは、ポールに張られたケーブルに布地を張った、広い面積をカバーする布製日よけシステムです。対称、非対称、または三角形の布地は、片側または両側からモーターで巻き上げられ、自立型またはファサードに取り付けて設置できます。

    モーター駆動

    安全で快適な操作性: ファブリック シャフトに統合された制御機能付きドライブにより、強風時にサン セイルが自動的に格納されます。

    風安定

    強風時でも高い安定性: 延長ポストに滑車を備えた機構により、強風による衝撃を緩和します。

    エレガント

    放射状カット: 対称、非対称、または三角形の生地の形状は、状況や要件に適応します。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx9000 mm

      Keyfacts:

      • Excellent design for gardens and patios
      • Triangular fabrics with symmetrical or asymmetrical fabric possible
      • Easy to operate via hand-held transmitter
    技術仕様
    • Unique refSun-sail-Sonea-S70
    • コレクションセットOutdoor Living
    • コレクションTerrace and garden
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3500
    • 幅(mm)4500
    • 奥行き(mm)6000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds