製品の公開
Glass roof Lamaxa L50 View
Glass roof Lamaxa L50 View
Glass roof Lamaxa L50 View
Glass roof Lamaxa L50 View
Glass roof Lamaxa L50 View
    WAREMA Renkhoff SE

    Glass roof Lamaxa L50 View

    Google翻訳”,
    Lamaxa L50 View スラット ルーフ システムは、ガラスが付いた細長い屋根で、独立型または家の壁取り付け型で、ほぼ一年中天候から保護します。屋内または屋外のサンルーム オーニング Climara と組み合わせると、効果的な日よけシステムにもなります。

    デザイン重視

    一年中天候からスタイリッシュに保護: Cubic Line は、市場で最もスリムなキュービック ルーフを提供し、完璧にコーディネートされたブラケットとカスタム フィットのオーニングが付属しています。

    広大な

    光がたっぷり差し込む広い保護エリア: 自立型ガラス屋根は、ポール 4 本で幅 6 m、長さ 4.5 m までのエリアをカバーします。または、壁に接続した場合はポール 2 本でカバーします。

    オプションの追加

    実用的な側面保護と照明:ガラススライドシステム、スライドシャッター、またはeasyZIPガイド付きのテキスタイルGranTexを面一に統合することで、ガラス張りのエリアを覗き見、風雨、天候から保護します。垂木に面一に取り付けられたLEDが、エリアを最適に照らします。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx7000 mm
      Order length mx4500 mm
      Order height mx2700 mm

      Keyfacts:

      • Free-standing glass roof or glass roof installed on the house wall as year-round weather protection
      • Cubic glass roof with internal or external conservatory awning as an effective sun shading system
      • The L50 View creates a bright atmosphere even in bad weather
      • Bright, light-flooded atmosphere
    技術仕様
    • Unique refGlass-roof-Lamaxa-L50-View
    • コレクションセットOutdoor Living
    • コレクションTerrace and garden
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2800
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)4500
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds