製品の公開
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
    WAREMA Renkhoff SE

    Pergola awning Perea P60

    Google翻訳”,
    パーゴラ オーニング Perea P60 は、ポール付きの防水性繊維製日よけシステムで、生地はシャフト上で巻き上げられ、広げられ、ガイド レール上で伸ばされます。

    雨よけ

    乾燥したパティオが保証されます: 一体型の PVC メッシュ、一体型の排水溝、および柱の雨水排水を備えた防水生地により、水が制御された方法で排水されます。

    細身で安定感がある

    特許取得済みのsecudrive® システムと固定補強プロファイルにより、高い風安定性を実現。

    耐久性

    保護力が高まり、汚れが軽減されます。布を収納すると、開口部のカバー パネルの中に収納されます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:

      Order width mx6000 mm
      Order depth mx5000 mm

      Keyfacts:

      • Slender pergola awning for use as sun shading system and rain protection
      • Cleverly integrated drainage options
    技術仕様
    • Unique refPergola-awning-Perea-P60
    • コレクションセットOutdoor Living
    • コレクションTerrace and garden
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)4500
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds