製品の公開
Pergola awning Perea P70
Pergola awning Perea P70
Pergola awning Perea P70
Pergola awning Perea P70
Pergola awning Perea P70
    WAREMA Renkhoff SE

    Pergola awning Perea P70

    Google翻訳”,
    パーゴラ オーニング Perea P70 は、ポールと革新的なプリーツ技術を備えた防水性の繊維製日よけシステムで、生地はシャフト上で巻き上げられたり広げられたりし、ガイド レール上で伸縮します。

    プリーツ

    贅沢なデザイン: オーニング生地は収納時に折りたたむことができ、洗練された外観を作り出します。

    広大な

    個人および商業スペース向け: 移動補強プロファイルにより、最適な生地張力と風に対する安定性を実現します。

    耐候性

    雨や風があってもリラックス: 防水性と半透明の生地と明確な排水機能を組み合わせることで、悪天候でも屋外で過ごす時間を増やすことができます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx6000 mm
      Order depth mx6000 mm

      Keyfacts:

      • Large-area sun shading systems and weather protection for both private and commercial areas
      • Counter-pull unit with extravagant pleating technology
    技術仕様
    • Unique refPergola-awning-Perea-P70
    • コレクションセットOutdoor Living
    • コレクションTerrace and garden
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)4500
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds