製品の公開
Top-mounted awning for new buildings NA-MA with easyZIP guidance
Top-mounted awning for new buildings NA-MA with easyZIP guidance
Top-mounted awning for new buildings NA-MA with easyZIP guidance
Top-mounted awning for new buildings NA-MA with easyZIP guidance
Top-mounted awning for new buildings NA-MA with easyZIP guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Top-mounted awning for new buildings NA-MA with easyZIP guidance

    Google翻訳”,
    easyZIPガイドを備えた新築用トップマウントオーニングは、オーニング生地をシャフトに巻き取り・展開し、easyZIPレールで横方向に確実にガイドする、布製の外部日よけシステムです。石材厚のフォーム充填ボックスは窓枠の上部に配置され、窓と一緒に壁の開口部に挿入されます。トップマウントオーニングは、新築プロジェクトや基礎部分の改修に最適です。

    目立たない

    流れるような移行: 新しい建物の上部に取り付けられたボックスは、外側と内側が石膏に埋め込まれており、ファサード構造に目立たないように溶け込みます。

    経済的

    単一ソース: トップマウント システムは窓に取り付けられ、わずか 1 つの手順で窓と一緒に設置されます。

    巧みに組み合わせた

    ベアリングコンソールとオーニングファブリックを備えたガイドレールは、ボックスの開口部に回転して取り付けられ、窓枠に固定されます。

    控えめな

    モダンで現代的な外観:下げると均一で平坦なエリアが生まれます。幅の狭いガイドレールは、全面に漆喰を塗ることができます。

    信頼性のある

    easyZIP 原理: オーニング生地はガイドレール内で安全にガイドされ、最大 150 km/h の風に対する安定性 (製品の設計と設置状況によって異なります) と最適な遮光を実現します。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3100 mm

      Keyfacts:

      • Wind-stable easyZIP guidance
      • Box for masonry
      • Inspection access outside, shaft depth 80 mm
    技術仕様
    • Unique refTop-mounted-awning-for-new-buildings-NA-MA-easyZIP
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds