製品の公開
8 in.  Round x 6 in.  Deep Sanitary Floor Sink - FS-720
Watts

8 in. Round x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-720

Google翻訳”,
Watts Drainage Products FS-720 8インチ(203mm)ラウンドx 6インチ(152mm)深さの衛生床シンク、白い磁器エナメルコーティングされた内部、ルーズセットの磁器エナメルコーティングされた鋳鉄格子、アルミニウムドームボトムストレーナー、ハブなし(標準)アウトレット。
仕様
  • Keywords: 12 inch square, 6 inch deep, 8 inch round, 8 inch square, cast iron, floor sink, floor sink body, floor sink grate, loose set grate, nickel bronze, no hub, porcelain coated, push on, round, square, plumbing, drains, floor drain
技術仕様
  • Unique ref1195
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水