製品の公開
Large Area Roof Drain - RD-100
Watts

Large Area Roof Drain - RD-100

5つ星のうち5.05.0(9 レビュー)
Google翻訳”,
Watts Drainage RD-100エポキシコーティングされた鋳鉄製ルーフドレン、一体型砂利止め付きフラッシングクランプ、セルフロック式ポリエチレンドーム(標準)、ハブなし(標準)出口。
仕様
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain
技術仕様
  • Unique ref1225
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションRoof Waste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ