製品の公開
PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES
Watts

PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES

Google翻訳”,
Watts Drainage Products WD-LシリーズPDI認定の埋め込み式または床に取り付けられたエポキシコーティング鋼の低粗いグリースインターセプター、ガスケット付きエポキシコーティング鋼のスキッドプルーフカバー、六角頭のセンターボルトで固定、取り外し可能なバッフルアセンブリ、ディープシールトラップクリーンアウト、外部鋳鉄フロー制御フィッティング、およびハブ(標準)接続なし。
仕様
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 105mat, 20 mesh screen, 35 gpm, check, epoxy-coated steel, fip, flanged 125, grease interceptor, lead free bronze, lf358, low-rough-in, mueller steam, mueller steam specialty, recessed or floor-mounted, silent globe, solder end, ss trim, y strainer
技術仕様
  • Unique ref1261
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションGrease Interceptor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Sludge collectors
  • UNSPSC47101536
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25_06
  • Uniclass2015詳細Below-ground grease traps and converters
  • MasterFormat 2014 コード46 25 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNumber23-39 33 17
  • OmniClassタイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ