製品を公開する
Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R
Watts

Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R

5つ星のうち5.05.0(5 件のレビュー)
Google翻訳,
Watts Drainage Products CO-200-Rエポキシコーティングされた鋳鉄製の床の清掃、5-1 / 8インチ(130mm)の丸い調整可能なニッケルブロンズ(標準)トップ、ハブなし(MJ)接続。
仕様
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Caulk
技術仕様
  • 固有参照番号1272
  • 製品ファミリDrainage Products
  • 製品グループCleanouts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 説明Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass 番号23-11 21 21 17
  • OmniClass タイトルCleanouts
  • CSI UniFormat II コードD20
  • CSI UniFormat II タイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ