製品の公開
Industry Standard Vertical Thin Wall Closet Carrier - ISCA-141
Watts

Industry Standard Vertical Thin Wall Closet Carrier - ISCA-141

Google翻訳”,

ワット排水製品ISCA-141業界標準の単一垂直薄壁ウォータークローゼットキャリア、エポキシコーティングされた鋳鉄フィッティング、ハブ廃棄物およびベント接続なし(サイズを指定)エポキシコーティングされた鋳鉄圧縮シールフェースプレートアセンブリ、エポキシコーティングされた鋳鉄フットサポートは標準に調整可能車椅子の高さ、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えた調整可能なABSニップル、メッキされたハードウェアとクロームキャップナット。キャリアは、最大500ポンド(227 kg)の静的負荷までASMEA112.6.1Mの要件に準拠しています。

仕様
  • Keywords: pressure reducing valve, tada29-00003a, tada29-00003b, watts, plumbing, drains, drainage, components, valves, pressure reducing
技術仕様
  • Unique ref1331
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションSanitary Disposal Components
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
  • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
  • MasterFormat 2014 コード22 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING