製品の公開
Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII
Watts

Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,

シリーズ図41蒸気安全逃し弁は、未燃焼の圧力容器、蒸気減圧バルブステーション、および動作圧力が5〜250psi(.34〜17.2 bar)のその他の蒸気サービス機器の過圧保護に使用されるASMEセクションVIIIバルブです。シリーズ図41は、トップガイドとフルノズルを備えた大容量の安全逃し弁です。これは、NPTネジ付きオスインレットおよびネジ付きメスアウトレット(ドレイン)接続を備えたブロンズボディ(サイズ1 / 2〜2 1/2インチ)、または鋳鉄ボディ(サイズ1 1 / 2〜6インチ)構造で構成されています。フランジ接続付き。 ASME、セクションVIIIの評価。

仕様
  • Body Material: Brass, Cast Iron

    Sizes: 

    • Bronze - 1⁄2" – 21⁄2" (15 – 65mm)
    • Cast iron - 11⁄2" – 6" (40 – 150mm)
    Features
    • 2 piece body design
    • Enclosed springs
    • 2-ring control provides precise pop action and seat tightness
    • Single unit cap and lifting lever
    Approvals
    Rated in accordance with ASME Section VIII
    Pressure – Temperature
    Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 406°F (208°C)

技術仕様
  • Unique ref3434
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションRelief Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 副マテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings