WattsDeadLevel®Dプレスロープトレンチドレンシステム、幅6インチ(152mm)x長さ48インチ(1219mm)(標準)ダクタイル鋳鉄フレーム、一体型4 "(102)ハブなしのUV安定化タルク充填ポリプロピレンチャネル下部コンセント。システムはフレームに固定され、DINクラス(指定)の定格荷重に適合する(指定)格子を備えている必要があります。システムには、フレームコネクタ、格子ロックダウン、および構造カバーが含まれます。取り付けは、製造元の指示に従って実行する必要があります。とビルドコード。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |