製品の公開
Lead Free* Calibrated Pressure Relief Valves - LF530C
Watts

Lead Free* Calibrated Pressure Relief Valves - LF530C

Google翻訳”,
シリーズLF530C鉛フリー*校正済み圧力逃がし弁は、水、油、または空気を含むシステムの過度の圧力から保護するために、商業、住宅、および産業用アプリケーションで使用されます。これは、NPTネジ付きオスインレットとNPTネジ付きメス(ドレイン)アウトレット接続、ステンレス鋼スプリング、真ちゅうボンネット、Buna-Nディスク、およびBuna-NOリングを備えた鉛フリー*真ちゅう製ボディ構造で構成されています。シリーズLF530Cは、バルブを必要なリリーフ圧力に設定するための校正済み調整機能を備えており、バイパス熱膨張圧力リリーフに最適です(ASME承認なし)。最大圧力:300psi(20.67バール)。調整可能な圧力範囲:サイズ1 / 2、3 / 4インチ-50〜175psi(3.45〜12.06バール)、サイズ3/4インチ-100〜300psi(6.89〜20.67バール)。
仕様
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: n/a
    Working Pressure: LF530C Pressure Range: 50-175psi (3.4-12.1 bar); LF53 Pressure Range: 75-125psi (5.2-8.6 bar)
技術仕様
  • Unique ref6821
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ