製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
watts/products/7c5ed347-76f4-42be-a3b2-69762cbf3502
ホーム
カテゴリー
配管設備
バルブ
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Watts
フォロー
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC
Google翻訳”,
原文を見る
シリーズLFFBV-3C-QC2ピース、フルポート、鉛フリー*キャスト銅シリコン合金クイックコネクトテクノロジーを備えたボールバルブは、住宅および商業用飲料水アプリケーションで使用されます。ボトムロードのブローアウトプルーフステム、バージンPTFEシート、スラストワッシャー、調整可能なパッキングランド、ステムパッキングナット、クロムメッキ真ちゅう製ボールアダプター、スチールハンドルを備えています。シリーズLFFBV-3C-QCには、銅、CPVC、PEX、およびPBパイプにすばやく取り付けるためのクイックコネクトインレットおよびアウトレット接続が組み込まれています。
ダウンロード
仕様
仕様
Keywords: 1017, asse, b125, control, csa, hot, lead free, lf, mixing, temperature, thermostatic, valve, water
技術仕様
技術仕様
Unique ref
6968
コレクションセット
Plumbing & Flow Control Solutions
コレクション
Shutoff Valves > Ball Valves
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2013-07-10
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.watts.com/products/plumbing-flow-control-solutions/shutoff-valves/ball-valves/lffbv-3c-qc
製品識別情報
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=6968#approvals
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
配管設備 - バルブ
IFC分類
バルブ
UNSPSC名称
Ball valves
UNSPSC
40141607
Uniclass2015コード
Pr_65_54_95_06
Uniclass2015詳細
Ball valves
MasterFormat 2014 コード
40 05 63
MasterFormat 2014 タイトル
Ball Valves
OmniClassNumber
23-27 31 15
OmniClassタイトル
Ball Valves
UniFormatIIコード
C1030
UniFormatIIタイトル
Fittings
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
ダウンロード
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
20
)
ダウンロード
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
ダウンロード
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
ダウンロード
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
ダウンロード
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.9
(
21
)
ダウンロード