製品の公開
Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122
Watts

Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122

Google翻訳”,
ワット排水製品ISCA-122業界標準の単一垂直調整可能水洗トイレキャリア、エポキシコーティングされた鋳鉄フィッティング、4インチ(102mm)ハブ廃棄物なし、2インチ(51mm)ハブベント接続なし、エポキシコーティングされた延性鉄圧縮シールフェースプレートアセンブリ、エポキシコーティングされたダクティルアイアンフットサポートとロッドサポートアセンブリは、標準および車椅子の高さに調整可能、ダクティルアイアンリアアンカーサポート、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えた調整可能なABSニップル、ステンレス鋼サポートロッドとハードウェア、およびクロムメッキキャップナット。キャリアは、最大1000ポンド(454 kg)の静的負荷までASMEA112.6.1Mの要件に準拠しています。
仕様
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub

技術仕様
  • Unique ref7133
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションSanitary Disposal Components
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
  • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
  • MasterFormat 2014 コード22 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米