製品の公開
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
    Watts

    Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB

    Google翻訳”,

    LFFHBシリーズの耐凍自動セルフドレン壁消火栓は、外部給水の凍結防止と飲料水供給の逆流防止を提供するように設計されています。ニッケルメッキ仕上げの真鍮製で、厚さ 0.8 mm の銅管、プラスチック製真空ブレーカー、重金属ハンドルが特徴です。給水管からシルコックを取り外すことなく、インラインで修理できます。ASSE 規格 1019 に準拠して設計されており、CSA B125 および CSA B64.2 の認定を受けています。1/2 インチのはんだまたは 1/2 インチのオス IPS 入口 (モデルLFFHB -1) で使用できます。

    仕様
    • Features

      • Provides freeze protection of the external water supply as well as backflow protection to the potable water supply
      • Plastic vacuum breaker prevents contamination of the potable water supply from backsiphonage and backpressure
      • Repairs can be made inline without removing the sill cock from the waterline
      • Designed to ASSE Standard 1019 and are certified to CSA B125 and CSA B64.2



    技術仕様
    • Unique refLFFHB
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションShutoff Valves > Residential Hydrants
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-14
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Hydrants
    • UNSPSC40141726
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • MasterFormat 2014 コード40 05 09
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings