製品を公開する
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 10,800 Gallons Per Day - PWR4021
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 10,800 Gallons Per Day - PWR4021

5つ星のうち4.04.0(5 件のレビュー)
Google翻訳,
流量:1日あたり最大10,800ガロン(40,878 lpd)
シリーズPWR4021逆浸透(RO)システムは、水からの総溶解固形物を削減するための商用グレードの高圧ROユニットです。それらは、1日あたり3,600から10,800ガロンの範囲の生産率で逆浸透品質の水を供給するように設計されています。これらのユニットは、フロアマウント設置用に設計されています。逆浸透は、高圧給水が半透膜に供給されるプロセスです。膜では、純水が膜材料を通過し、精製された透過水として排出されます。溶解したミネラル塩は膜を通過して濃縮されたリジェクトストリームになり、排水に送られます。これらのROシステムは、高圧/高除去膜を使用して、95%の最小平均NaClイオン除去を達成します。
特徴
  • メンブレンオートフラッシュ
  • パウダーコーティングされた炭素鋼サポートフレーム
  • 316Lステンレス鋼300psi高圧メンブレンハウジング
  • プレフィルター入口/出口、膜供給、および水圧除去用の圧力計
  • 低給水圧力安全スイッチ
  • 低圧シャットダウン後の自動再起動が遅延したデジタルマイクロプロセッサベースのコントローラ
  • 高導電率アラーム出力を備えた透過水導電率計
  • タンクレベルと前処理インターロック入力
  • 最小平均塩分除去率95%の高圧/高除去膜
  • 浸透し、リサイクルを拒否し、水流量計を拒否します
  • 調整可能なリジェクトおよびリジェクトリサイクルバルブ
  • 透過逆止弁
  • 自動入口電磁弁
  • 20インチのハイフロープレフィルター
仕様
  • Keywords: brackishwatertreatment, conversion kit, desalination, distribution unit, ionicrejection, lab, laboratorywater, leg kit, lf, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, pwr2511, reverse osmosis optional leg stand kit, reverseosmosissystem, ro kit, ro tdsremoval, spotfreerinse, stainless steel, stand kit, tdsreduction, totaldissolvedsolids, trap primer,
技術仕様
  • 固有参照番号7292
  • 製品ファミリWater Quality Products
  • 製品グループPackaged Water Treatment Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ