製品の公開
Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF15M2
Watts

Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF15M2

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
配管を叩く音は、器具が突然閉じられたときに配管システムを流れる高速水の衝撃によって発生します。与えられた圧力と速度で流れる水(非圧縮性液体)の突然の停止は、水のサージまたはスパイクを引き起こし、ウォーターハンマーと呼ばれます。これが発生すると、圧力波が配管を通って戻り、緩和点が見つかります。 LF15M2およびLF15M2Sウォーターハンマーアレスタは、この影響を排除するように設計されています。 LF15M2およびLF15M2Sは、鉛フリー*要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。
仕様
  • Body Material: Copper
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded, Soldered Connection
    Industry Standards: Listed by IAPMO, ASSE 1010 approved, ANSI A112.26.1M approved, PDI WH201 approved and certified.
    Working Pressure: 150psi (10.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F to 180°F (0.5°C to 82°C)Keywords: 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 0.5 gpm laminar flow, 1.5 gpm, 105, 115, 205, 2piece ball valve, 6 inch lever handle, ada compliant, advance thermal actuator, aerator, ag, air gap, asse 1070, assembly, backflow, ball valve, brushed nickel, bypass, check, checkvalve, chrome, deck plate, detector, dispenser, double, doublecheck, faucet, fbv, filter system dispenser, filtration faucet, gooseneck spout, hydroguard temptap, kit, laminar flow, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with tee handle, lead free faucet, lead free valve, lf, non ag, non air gap, oil rubbed bronze, preventer, repair, reverse osmosis faucet, ro faucet, self contained cartridge, stainless steel, strainer, tempered water, temptap, thermostatic faucet, valve, vandal resistant, vandal resistant aerator, vlv, watts
技術仕様
  • Unique ref7413
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションWater Hammer Arrestors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ