製品の公開
Lead Free* Brass Gate Valves - LFWGV
Watts

Lead Free* Brass Gate Valves - LFWGV

5つ星のうち4.74.7(9 レビュー)
Google翻訳”,
シリーズLFWGV鉛フリー*真ちゅう製ゲートバルブは、水、油、または圧縮ガスの用途での一般的なサービスに最適です。このシリーズは、ねじ式ボンネット、非上昇ステム、鉛フリー*真鍮ボディを備えています。 LFWGVは、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。
仕様
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 200psi (13.8 bar) WOG non-shock
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)Keywords: 150wog, 150wsp, 2-piece, 300wog, 3piece, 600wog, angle, ball and waste valve, ball valve, ballvalve, boiler, boilerdrain, drain, fipxhose, full port, fullport, gate valve, lead free, lead free brass, lead free brass ball valve, lead free gate valve, lf, maleip, mipxhose, off, pattern, sdrxhose, shut, solder, stop, stop and waste valve, straight, thread, threaded, threaded lead free brass stop and waste valve, threaded valve, threepiece, valve, vlv, waste
技術仕様
  • Unique ref7679
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ