製品の公開
Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777S, LFS777S
Watts

Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777S, LFS777S

Google翻訳”,
シリーズLF777S、LFS777S Y型パターン鉛フリー*ブロンズストレーナーは、配管システム内の汚れ、錆、その他の損傷を与える破片からシステムコンポーネントを保護するように設計されています。このシリーズは、クロージャープラグ用にタップされたリテーナーキャップを備えています。 LF777SおよびLFS777Sは、鉛フリー*の設置要件に準拠するために鉛フリー*構造を備えています。
仕様
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant
    Working Pressure: 1⁄2" – 3" (15-75mm) 400psi (27.6 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF)
技術仕様
  • Unique ref7754
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ