製品の公開
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
    Watts

    3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000

    Google翻訳”,

    Watts W6000 3ピースサニタリーボールバルブは、高純度かつ衛生的な処理環境において、正確で信頼性の高い遮断性能を提供します。耐腐食性に優れたステンレス鋼製で、内面は滑らかで隙間がなく、汚染リスクを最小限に抑え、CIPおよびSIPプロセスに対応します。フルポート設計により、圧力損失を低減し、流量を妨げません。また、精密なシートにより、確実な遮断性能と長寿命を実現します。

    トライクランプ式またはチューブ溶接式のサニタリー接続部を備えたこれらのバルブは、プロセスシステムに容易に組み込むことができます。食品・飲料、液体冷却、その他の産業用途に最適で、手動レバーハンドル付きで提供されます。

    仕様
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards

      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk

      • Reliable shut-off with TFM1600 seats

      • Compact, lightweight and designed for in-line maintenance

      • 316L stainless steel construction

      • Full port design for maximum flow efficiency

    技術仕様
    • Unique ref3-piece-Sanitary-Ball-Valves-Tri-Clamp-Tube-Weld-Connections-series-w6000
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションShutoff Valves > Ball Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63
    • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings