製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
watts/products/f780ce8e-ae62-4e62-b432-6258c110fff5
ホーム
カテゴリー
配管設備
排水
Lead Free* Trap Primers - LFTP300
利用可能地域: アメリカ合衆国
Watts
フォロー
Lead Free* Trap Primers - LFTP300
Google翻訳,
原文を見る
シリーズLFTP300は、下流の器具または器具からの供給ラインの圧力降下を感知することによって動作します。バルブディスクの上の圧力が低下すると、ディスクが上に移動して下部ディスクシールが開き、上部ディスクシールが閉じます。下部ディスクシールを開くと、空気室に蓄えられた空気圧が下部チャンバーから下部ディスクシールの下の開口部を通って閉じ込められた量の水の一部を押し出し、トラップをプライミングします。供給ラインに需要がなくなり、ライン全体の圧力が回復すると、バルブディスクが下がり、上部ディスクシールが開き、一方向シールを通過できるようになり、下部ディスクシールが装着され、エアチャンバーが再充電されます。次の圧力降下サイクル。シリーズLFTP300には、ASMEA112.1.2への準拠を満たさないバキュームブレーカが組み込まれています。シリーズLFTP300は、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。
ダウンロード
仕様
仕様
Keywords: brass mini regulator, brass reg, brass regulator, lead free, lf, lf263ap, low pressure regulator, mini regulator, pilot, pres reg, pressure, redure, reg, water regulator,
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
7830
製品ファミリ
Drainage Products
製品グループ
Waste Water Drains
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2015-08-11
版番号
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=7830
施工説明書
http://media3.wattswater.com/2915911.pdf
製品認定
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=7830#approvals
技術説明
http://media3.wattswater.com/ES-LFTP300.pdf
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
配管設備 - 排水
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
ダウンロード
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
ダウンロード
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
ダウンロード
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
20
)
ダウンロード
Watts
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
ダウンロード
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
4.2
(
12
)
ダウンロード