製品の公開
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC

Google翻訳”,
シリーズLFFBV-3C-CC、LFFBVS-3C-CC 2ピース、フルポート、3/4インチ(20mm)ホースエンド付き真ちゅう製ボールバルブは、3/4インチを必要とする商業および工業用ウォッシュダウンアプリケーションで使用されます。 (20mm)ホース接続。これらのバルブは、ボトムロードのブローアウトプルーフステム、バージンPTFEシート、スラストワッシャーと調整可能なステムパッキン、真ちゅうキャップ付きのクロムメッキ真ちゅうボール、および白いポリプロピレンテザー(チェーン)を備えています。モデルLFFBV-3C-CCスレッドエンド接続。モデルLFFBVS-3C-CCにははんだ端接続があります。圧力定格:600psi(41 bar)WOG、非衝撃。
仕様
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Hose Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard 61/G
    Working Pressure: 400psi (28 bar) WOG, non-shock
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: ball valve, brass valve, fbv3c, fbvs3c, full port valve, lead free ball valve, lf, nsf valve, valve, vlv 2piece valve
技術仕様
  • Unique ref7844
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings