製品の公開
TD-300 - Elevator Channel Drain
Watts

TD-300 - Elevator Channel Drain

Google翻訳”,

ワット排水TD-300エレベーターチャンネル排水、幅11-3 / 4 "(298)x(指定)長さ12 ga。タイプ304ステンレス鋼ボディ、ヒールプルーフおよびADA準拠の負荷クラスBステンレス鋼格子、火格子開口面積65 1フィートあたりの平方インチは、耐破壊性のステンレス鋼ネジで固定されており、ハブの中央の出口は4インチ(110)ありません。 100 GPMの流量について、2013年カリフォルニア建築基準法403.6.1、403.6.2、3007.4、3008.4、およびSFFCセクション511.1.4に準拠しています。

仕様
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, elevator channel drain, channel drain
技術仕様
  • Unique ref8291
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションWaste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード33 46 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSubdrainage
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ