ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
シリーズ740ボイラー圧力逃がし弁は、温水暖房ボイラーの用途で使用され、あらゆるタイプの温水暖房ボイラー設備への過度の圧力から保護します。それらは、温水空間加熱ボイラー用の拡張された出口排水接続、非金属製のディスクから金属への座席、ステンレス鋼のばね、およびテストレバーを備えた鉄製の本体構造を備えています。シリーズ740は、大きな排出能力を提供し、腐食性の水の状態に耐え、付着や凍結に抵抗し、水や堆積物がシートに閉じ込められるのを防ぎます。これは緊急時の安全救済のために設計されており、操作制御として使用してはなりません。圧力範囲:30〜75psi(2〜5 bar)、対応する高定格は925,000〜10,700,000 BTU/hr。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。