シリーズ1156F大容量給水圧力レギュレーターは、ボイラーと配管システムを水で満たし、システム内の水圧を常に維持するために、商業用および住宅用の温水暖房システムで使用するためのものです。また、システムに漏れが発生した場合に、システムに補給水を供給します。これは、NPTネジ付きインレットおよびアウトレット接続を備えた鉄と青銅のボディ構造、タイトなシートチェックバルブ、手動パージ用のパージレバー、およびステンレス鋼ストレーナーで構成されています。シリーズ1156Fは、大容量のパフォーマンスと簡素化されたサービス設計を備えています。温水暖房システムのボイラー供給ラインでの使用に適しています。ユニオンはんだまたはユニオンネジ接続でも利用できます。最大圧力:100psi(6.9バール)。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |