製品の公開
TriCore™ Composite Closet Carrier Vertical Fitting - PC-101-V
Watts

TriCore™ Composite Closet Carrier Vertical Fitting - PC-101-V

Google翻訳”,

Watts PC-101-V TriCore™複合材製クローゼットキャリアは、左右どちらにも取り付け可能なユニバーサル垂直ABS継手、3インチまたは4インチのノーハブ排水口と2インチのノーハブ通気口接続部、Oリングシール付き特許取得済みABSニップル、ストレートまたはオフセットのフェースプレートオプション、標準およびADA高さ表示付き特許取得済みABS脚部を備えています。微調整用の1/4インチSSシム、一体型テストキャップ、ネオプレン製ボウルガスケット、クロムキャップナット付きメッキ金具が付属します。このキャリアは、最大500ポンドの静荷重およびE84のガス放出要件に関して、ASME A112.6.1Mの要件に準拠しています。

仕様

技術仕様
  • Unique refTriCore-Composite-Closet-Carrier-Vertical-Fitting-pc-101-v
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションFixture Carriers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • MasterFormat 2014 コード22 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ