製品の公開
Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA
Watts

Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA

5つ星のうち3.63.6(17 レビュー)
Google翻訳”,
シリーズLFTA液体充填、調整可能な角度の鉛フリー*温度計は、商業、住宅、および機関のHVACアプリケーションで使用されます。これらは、Valoxケース、ガラスレンズ、非水銀検知液、および鉛フリー*真ちゅう製サーモウェルを備えた密閉型ガラス管タイプのモデルです。精度はフルスケールの+/-1%です。さまざまな温度定格スケールで利用できます。
仕様
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Accuracy is +/-1% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Available in various temperature rating scales
    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
技術仕様
  • Unique refAdjustable-Angle-Thermometer-LFTA
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションGauges > Thermometers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT樹脂)
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011165
  • ETIM 名Bimetal thermometer
  • Uniclass2015コードPr_65_52_34_88
  • Uniclass2015詳細Temperature gauges
  • MasterFormat 2014 コード40 74 00
  • MasterFormat 2014 タイトルTemperature Measurement
  • OmniClassNumber23-27 11 11
  • OmniClassタイトルTemperature Measuring Instrument And Controls
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING