製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
watts/products/4ab9220c-c82a-4486-8ea0-692fd253a1d8
ホーム
カテゴリー
配管設備
配管 - その他
Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Watts
フォロー
Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL
4.4
(16 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
シリーズLFTL液体充填角度鉛フリー*温度計は、商業、住宅、および機関のHVACアプリケーションで使用されます。ポリプロピレンケース、ガラスレンズ、非水銀床検知液、鉛フリー*真ちゅう製サーモウェルを備えた密閉型ガラス管タイプのモデルです。精度はフルスケールの+/-2%です。さまざまな温度定格スケールで利用できます。
ダウンロード
仕様
仕様
Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges
Features
Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
Accuracy is +/-2% of full scale using non-mercury sensing fluids
Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
Available in various temperature rating scales
技術仕様
技術仕様
Unique ref
Angle-Thermometer-LFTL
コレクションセット
Plumbing & Flow Control Solutions
コレクション
Gauges > Thermometers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-12-04
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.watts.com/products/plumbing-flow-control-solutions/gauges/thermometers/lftl
製品識別情報
https://www.watts.com/products/plumbing-flow-control-solutions/gauges/thermometers/lftl
技術説明
https://www.watts.com/dfsmedia/0533dbba17714b1ab581ab07a4cbb521/13926-source/es-lftl-pdf
関連
関連
主なマテリアル
ポリプロピレン
副マテリアル
真鍮
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
配管設備 - 配管 - その他
ETIM コード
EC011165
ETIM 名
Bimetal thermometer
Uniclass2015コード
Pr_65_52_34_88
Uniclass2015詳細
Temperature gauges
MasterFormat 2014 コード
40 74 00
MasterFormat 2014 タイトル
Temperature Measurement
OmniClassNumber
23-27 11 11
OmniClassタイトル
Temperature Measuring Instrument And Controls
UniFormatIIコード
D20
UniFormatIIタイトル
PLUMBING
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
ダウンロード
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
20
)
ダウンロード
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
ダウンロード
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
ダウンロード
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
ダウンロード
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.9
(
21
)
ダウンロード