製品の公開
Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB
Watts

Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB

5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
Google翻訳”,
シリーズLFTBセンターバックエントリーバイメタル鉛フリー*温度計は、商業、住宅、および機関のHVACアプリケーションで使用されます。亜鉛メッキスチールケース、Kostilポリマーウィンドウ、1/2インチNPT鉛フリー*真ちゅうサーモウェル、セットスクリュー、バイメタルスパイラルスプリングセンシングエレメントを備えています。さまざまな温度定格スケールで利用できます。
仕様
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • ½ in. NPT Lead Free* brass thermowells with set screw and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
    • Available in various temperature rating scales
    • Center back-entry model features zinc plated steel case, and Kostil polymer window for durability
技術仕様
  • Unique refBimetal-Thermometer-LFTB
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションGauges > Thermometers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011165
  • ETIM 名Bimetal thermometer
  • Uniclass2015コードPr_65_52_34_88
  • Uniclass2015詳細Temperature gauges
  • MasterFormat 2014 コード40 74 43
  • MasterFormat 2014 タイトルBimetallic Thermometers
  • OmniClassNumber23-27 11 11
  • OmniClassタイトルTemperature Measuring Instrument And Controls
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING