製品の公開
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
    Watts

    Cast Iron Air Separators - AS

    Google翻訳”,

    シリーズASエアセパレーターは、配管システム内の水から空気を分離するために、商業用および住宅用の温水暖房アプリケーションで使用されます。それらは、膨張タンク用の1/2インチのめねじ接続と、フロートベント用の1/8インチのめねじ接続を備えた、重い鋳鉄製のボディ構造で構成されています。シリーズASは、WattsモデルET拡張タンクとモデルFV4フロートベントを取り付けた場合に、システム内の空気を継続的にパージおよびベントします。最大圧力:125psi(8.6バール)。

    特徴

    • 温水暖房配管システムで水から空気を分離します
    • WattsモデルET拡張タンクとモデルFV4フロートベントを取り付けた場合、システム内の空気を継続的にパージして排出します
    • 鋳鉄製ボディ構造
    • 拡張タンク用の1/2インチのめねじ接続とフロートベント用の1/8インチのめねじ接続
    仕様
    • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, cast iron
    技術仕様
    • Unique refcast-iron-air-separators-as
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションHydronic & Steam Heating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Separators
    • UNSPSC401617
    • Uniclass2015コードPr_65_55_76
    • Uniclass2015詳細Separators
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings