製品の公開
RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port
Watts

RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port

Google翻訳”,

USB から 8 ポート RS485 エクスパンダー

特徴

• RS485を8つの追加ポートに拡張
• より柔軟な配線構成が可能
• CCM v3に直接接続する必要があります
(以降のラインのスプリッターとして使用することはできません)

仕様
  • Feature List

    Power USB bus-powered (+5V @ 500mA)
    Max Data Distance
    (From Expander to last device in line)

    Up to 3,000’ (RS485)
    Serial Connectors RJ45 (Special wiring required)
    # of Serial Ports 8
    CCM Host Interface USB-A
    Number of CCMs Monitored 1
    Operating Temp 32°F (0°C) to 158°F (70°C)
    Operating HumidityUp to 90% RH (no condensation)
技術仕様
  • Unique refCLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port-leak-detection-Port-Expander
  • コレクションセットLeak Defense
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-19
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
  • Uniclass2015コードPr_65_54
  • Uniclass2015詳細Valve products
  • OmniClassNumber23-27 11 15 15
  • OmniClassタイトルFlow Controllers