製品の公開
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
    Watts

    Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP

    Google翻訳”,

    シングルLDSバルブ/POLD制御

    特徴

    • 単一のリークディフェンスバルブまたはPOLD専用システムのローカル監視と制御
    • LDS、POLD*、API**へのすべてのワイヤレス接続の中央ハブ
    • WiFiに接続してアプリ経由でリモート監視と制御が可能
    • 1 つのパネルを Sentinel で配線して、2 つのバルブ (温水/冷水) を同時に遮断できます。

    *リークポイント検出器 **多目的インターフェース

    仕様
    • Feature List

      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 12VDC (6ft cable length)
      Non-Continuous Max
      Power Draw
      0.5 amp
      Continuous Idle
      Power Draw
      0.2 amp
      Power Terminal Barrel plug or terminal hard-wired
      Input Auto Reset PCB Fuse Longer life, no maintenance
      Inputs Common alarm customer input to
      shut valve off
      Dry Contact Alarm Output Relays 1 - N/O (50 mA)
      User InterfaceColor LCD touch screen
      Audible Alarm Yes
      Communication RF: 433 MHz to valves and accessories
      WiFi Connection2.4 GHz b.g.n (No 5GHz Support)
      Internet CapableYes - w/ Web & Molbile app (iOS & Android)
      MountingWall/panel mounting
      Number of Valves Monitored Maximum 2
      Number of POLDs150, within RF range of WCP
      Number of Uniqle POLD Zones15 field paired (30 if factory paired)
    技術仕様
    • Unique refLDS-3-WCP-leak-detection-control-panel
    • コレクションセットLeak Defense
    • コレクションSystem Control
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • OmniClassNumber23-27 11 15 15
    • OmniClassタイトルFlow Controllers