製品の公開
Commercial Control Module (CCMv3) - CLDS-CCM
Commercial Control Module (CCMv3) - CLDS-CCM
    Watts

    Commercial Control Module (CCMv3) - CLDS-CCM

    Google翻訳”,

    マルチバルブ/POLD制御

    特徴

    • 大規模住宅、商業ビル、集合住宅
    • オプションのバルブのオン/オフとシーン/モードのスケジュール設定(ローカル スケジューラにはインターネットは不要)
    • 必要なコントロールパネルの数を減らす
    • 柔軟な表示オプション、既存のデバイスも使用可能
    • 1つのCCMで複数のシングルまたはデュアルバルブを管理

    仕様
    • Feature List

      Wired Connections Gigabit ethernet LAN interface - RJ45
      WiFi ConnectionSupports 2.4 GHz & 5 GHz
      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 120VAC 3A
      LED Bi-color power status
      Cooling Fan Yes
      Communication Wireless: 433 MHz ~100’-200’ to valves and accessoriesWired: RS-485 (TIA/EIA-485) Up to 3,000’
      Cable Specification Belden 2413F (Plenum), 2412F (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent, RS-485
      Number of Valves per CCM Max Wired: 15 single or 15 dual (15 dual = 30 total valves) (up to 90 single or dual with optional add-on)**
      Max Wireless: 4 single or 2 dual
      Number of External Moisture Sensors Per CCM 2,700 (30 POLDs*** or FSC**** Zones are supported per logical unit/grouping on CCM, 90 logical units supported per CCM)
      CCM’s Per ProjectUnlimited
      Local Display Customer provided phone, tablet, or computer (Sentinel can provide a preconfigured tablet)
      Connection Types Direct interface connection over CCM Access Point (CCM AP)
      Local WiFi/Ethernet network Web app, and/or mobile app
      Operating Temp 32°F (0°C) to 140°F (60°C)
    技術仕様
    • Unique refclds-ccm-leak-detection-control-module
    • コレクションセットLeak Defense
    • コレクションSystem Control
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • OmniClassNumber23-27 11 15 15
    • OmniClassタイトルFlow Controllers