製品を公開する
LOCKSMITH™ CLS-DM Series Dual Media Water Softener and Carbon Filter System, 10 IN Mineral Tank, 30K Grain Capacity - CLS-DM
Watts

LOCKSMITH™ CLS-DM Series Dual Media Water Softener and Carbon Filter System, 10 IN Mineral Tank, 30K Grain Capacity - CLS-DM

Google翻訳,

Watts LOCKSMITH™ CLS-DMシリーズ二元ろ過式浄水システムは、軟水化と活性炭ろ過を一体化したコンパクトな住宅用浄水システムです。シンプルな二室構造を採用し、硬度成分を除去すると同時に、塩素、味、臭い、有機化学物質、沈殿物、鉄分を低減します。高容量イオン交換樹脂による硬度除去と、Watts社製の活性炭微粒子ろ過材による効果的な前処理およびろ過を実現しています。

ワッツ・ロックスミス社独自のカラー画面付きコントローラーを搭載したCLS-DMシリーズは、高度なプログラマブル機能と一目でわかるシステムステータスを提供します。耐久性に優れた構造で、耐腐食性のグラスファイバー樹脂製タンク(熱可塑性樹脂製インナーライナー付き)と、塩水製造装置と塩貯蔵容器の両方の機能を果たす高密度ポリエチレン製塩水タンクを備えています。複数のリレー出力により、設定の柔軟性が向上し、外部機器への電力供給が可能になり、システム制御を拡張できます。

仕様
  • Features

    • Dual media system combining water softening and carbon filtration
    • Complete whole‑house water treatment in a compact design
    • Reduces hardness, chlorine taste and odor, organic chemicals, sediment, and iron
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Watts activated fine carbon media for effective pre‑treatment
    • High‑capacity ion exchange resin for hardness removal
    • Non‑corrosive fiberglass resin tank with thermoplastic inner liner
    • High‑density polyethylene brine tank serves as brine maker and salt storage
    • Dual‑chamber mineral hardness removal design
    • Multiple 12V relay outputs for increased configurability
技術仕様
  • 固有参照番号cls-dm-water-softener
  • 製品ファミリWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • 製品グループConditioning Solutions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-18
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011732
  • ETIM 名称Water softener
  • UNSPSC 名称Packaged water treatment systems
  • UNSPSC コード47101522
  • Uniclass 2015 コードSs_55_70_98
  • Uniclass 2015 説明Water treatment systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Softeners
  • OmniClass 番号23-27 55 27 11
  • OmniClass タイトルWater Softeners

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ