製品の公開
LOCKSMITH™ CLSTA-100 Series Twin Alternating Water Softeners, 30K-210K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CLSTA-100
LOCKSMITH™ CLSTA-100 Series Twin Alternating Water Softeners, 30K-210K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CLSTA-100
    Watts

    LOCKSMITH™ CLSTA-100 Series Twin Alternating Water Softeners, 30K-210K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CLSTA-100

    Google翻訳”,

    Watts LOCKSMITH™ CLSTA -100シリーズのツイン交互式軟水器は、住宅および軽商業用途向けに設計されており、メーター作動によるツイン交互運転機能を備えたWatts LOCKSMITH™制御弁を搭載し、24時間365日連続で軟水を提供します。最先端のコンピュータプログラミングにより、システムの効率が向上し、塩と水の使用量を削減します。このシステムは、高容量陽イオン交換ポリスチレン樹脂を使用しており、高い運転容量と優れた化学的・物理的安定性を兼ね備え、長期間にわたって信頼性の高いサービスを提供します。

    樹脂タンクは非腐食性のグラスファイバー製で、熱可塑性樹脂製の内張りが施されています。一方、高密度ポリエチレン製の塩水タンクは、塩水製造装置と塩貯蔵容器の両方の役割を果たします。LOCKSMITH™制御弁は、ハイテク素材で製造され、過酷な環境下でも確実に動作するように設計・試験されています。幅広い用途に対応できるよう、複数の容量オプションをご用意しています。

    仕様
    • Features

      • Designed for residential and light commercial water softening applications
      • Twin alternating, meter‑initiated operation for continuous 24/7 soft water
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Programming increases efficiency while saving salt and water
      • High‑capacity cation exchange polystyrene resin
      • Resin provides excellent chemical and physical stability for long service life
      • Non‑corrosive fiberglass resin tank with thermoplastic inner liner
      • High‑density polyethylene brine tank serves as brine maker and salt storage
      • Engineered and tested for reliable performance in demanding environments
      • Available in multiple capacity options to support varying system demands


    技術仕様
    • Unique refclsta-100-water-softener
    • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • コレクションConditioning Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • ETIM コードEC011732
    • ETIM 名Water softener
    • UNSPSC名称Packaged water treatment systems
    • UNSPSC47101522
    • Uniclass2015コードSs_55_70_98
    • Uniclass2015詳細Water treatment systems
    • MasterFormat 2014 コード22 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Softeners
    • OmniClassNumber23-27 55 27 11
    • OmniClassタイトルWater Softeners

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ