製品を公開する
2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1
Watts

2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1

5つ星のうち4.84.8(8 件のレビュー)
Google翻訳,

シリーズG4000M12ピース、フルポート、鋳鉄製フランジボールバルブは、商用HVACおよび蒸気アプリケーションで使用されます。 125psiの蒸気定格、ステンレス鋼のボールとステム、PTFEシートとパッキン、鋼メッキのストッププレート、ダクタイル鋳鉄のハンドルを備えています。シリーズG4000M1は、1/4回転動作、確実なシャットオフを備えており、鋳鉄製ゲートバルブの交換に最適です。 G4000M1は、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。圧力定格は125psiWSP、200psiCWPです。

特徴

  • 鋳鉄製ゲートバルブの交換に最適
  • 商用HVACおよび蒸気アプリケーションで使用
  • FDA承認のエポキシコーティングバルブが利用可能
  • 従来のフランジ付き鉄製ゲートバルブと同じエンドツーエンドの寸法
仕様
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
技術仕様
  • 固有参照番号g4000m1-ball-valve
  • 製品ファミリPlumbing & Flow Control Solutions
  • 製品グループShutoff Valves > Ball Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-28
  • 版番号1
関連
  • 主要素材鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC 名称Ball valves
  • UNSPSC コード40141607
  • Uniclass 2015 コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 説明Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClass 番号23-27 31 15
  • OmniClass タイトルBall Valves
  • CSI UniFormat II コードC1030
  • CSI UniFormat II タイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ