製品の公開
Solid State Relay (SSR) - LDS-SSR
Watts

Solid State Relay (SSR) - LDS-SSR

Google翻訳”,

圧力と井戸ポンプの遮断

特徴

• LDSバルブが閉じたりアラームが鳴ったりすると、井戸ポンプが自動的に停止します。
• ポンプとLDS間のラインの潜在的な漏れを防ぎ、ポンプの焼損を防止します。
• 120Vポンプには1つのSSRが必要、240VAC井戸ポンプまたは圧力ポンプには2つのSSRが必要、240VAC 3相ポンプには3つのSSRが必要
• 適切な保護ケース内に設置する
• 別途購入する汎用インターフェース(API)が必要です
• 12アンペアの最大ポンプ電流/レッグ

技術仕様
  • Unique refLDS-ssr-leak-detection-solid-state-relay
  • コレクションセットLeak Defense
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-19
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
  • Uniclass2015コードPr_65_54
  • Uniclass2015詳細Valve products
  • OmniClassNumber23-27 11 15 15
  • OmniClassタイトルFlow Controllers