製品の公開
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6090-SS
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6090-SS
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6090-SS
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6090-SS
    Watts

    2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6090-SS

    Google翻訳”,

    1 1/2 インチ 2 ピース フルポート鉛フリー ブロンズ ボール バルブ、ステンレス スチール ボールとステム、NPT エンド接続

    この 1 1/2 インチ 2 ピース フル ポート鉛フリー ブロンズ ボール バルブは、ステンレス スチールのボールとステム、および NPT ねじエンド接続を備えており、商業および工業用途でさまざまな液体とガスに使用されます。フル ポート オリフィスにより圧力降下が最小限に抑えられ、ステンレス スチールのボールとステムにより耐久性が高まります。Durafill (カーボン ガラス充填 PTFE) シート、底部装填式ブローアウト防止ステム、および調整可能なステム パッキンで構成されています。このボール バルブの定格は 600 WOG/150 WSP です。

    仕様
    • Features

      • Full port design
      • Stainless steel ball and stem
      • NSF 61 and 372 certification
      • 600 WOG, 150 WSP
      • NPT threaded end connection
      • White handles for easy lead free identification



      Keywords: 400wog, 600wog, airgap, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ballvalve, blue, brass, bronze, checkvalve, coil, discharge, double, doublecheck, elbow, fire, free, fullport, hard water, irrigation, lead, lead free, lessshutoff, lf, low maintenance, mineral buildup, nrs, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, pex pipe, pex tubing, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, qt, quarterturn, red, reduced pressure valve, reducing valve, relief, rp, rpza, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, solder, strainer, sweat, tac, temperature, template assisted crystallization, threaded, twopiece, ullisted, vacuum breaker, valve, valves, vlv, water softener, water softener alternative, waterpex, white, whole house water filtration system

    技術仕様
    • Unique reflfb6090-ss-lead-free-ball-valve
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションShutoff Valves > Ball Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63
    • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ