製品の公開
Watts Pure Water Duplex Alternating Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20T-L
Watts Pure Water Duplex Alternating Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20T-L
    Watts

    Watts Pure Water Duplex Alternating Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20T-L

    Google翻訳”,

    PWS20 T-L Watts Pure Water デュプレックス交互型軟水システムシリーズは、ユースポイントおよびエントリーポイントアプリケーションにおいて、高効率な軟水を連続的に供給するように設計されています。24時間体制の軟水化が必要な環境に最適な本システムは、従来の陽イオン交換プロセスを用いてスケール形成の原因となるカルシウムイオンとマグネシウムイオンを除去し、スケールを形成しないナトリウムイオンに置換することで、水質の向上とシステム寿命の延長を実現します。

    各システムには、高度なWatts LOCKSMITH™制御弁が搭載されています。これは、耐久性と耐腐食性に優れた真鍮製のバルブで、高度な設定が可能でメンテナンスが容易です。電子制御装置によって操作されるこのバルブは、主要な操作履歴を記憶し、計量された需要に応じた再生機能をサポートします。これにより、必要な場合にのみ再生が実行され、水、塩、エネルギーを節約できます。

    グレイン容量は90,000~600,000、ミネラルタンクの直径は14~36インチで、各タンクには3~20立方フィートの高容量イオン交換樹脂が充填されています。流量は毎分55~119ガロンで、全モデルにNSFおよびANSI認証コンポーネントが標準装備されています。入口/出口は標準の2インチFNPT、排水口は1~1.5インチMNPT(​​モデルによって異なります)です。

    二重交互構成により、一方のタンクが再生している間も常にもう一方のタンクが稼働し、住宅、商業、工業の幅広い用途に中断のない軟水供給を実現します。

    仕様
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller with a visual color screen for at-a-glance status offers advanced programmable features
      • Low salt alarm – Display alerts user when salt needs to be replenished
      • Service contact screen – System alerts user when maintenance is required and provides service provider contact information
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Durable brass body control valve

      Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,

    技術仕様
    • Unique refPWS20T-L-water-softening-system
    • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • コレクションConditioning Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • ETIM コードEC011732
    • ETIM 名Water softener
    • UNSPSC名称Packaged water treatment systems
    • UNSPSC47101522
    • Uniclass2015コードSs_55_70_98
    • Uniclass2015詳細Water treatment systems
    • MasterFormat 2014 コード22 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Softeners
    • OmniClassNumber23-27 55 27 11
    • OmniClassタイトルWater Softeners