製品の公開
QT QuickTurn™ Back-To-Back Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-D-BF
QT QuickTurn™ Back-To-Back Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-D-BF
    Watts

    QT QuickTurn™ Back-To-Back Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-D-BF

    Google翻訳”,
    ワットQT-121-D-BFエポキシコーティングされた鋳鉄製フィッティング付きの床に取り付けられたバックアウトレットボウル用の背中合わせの垂直ウォータークローゼットキャリア、4 "(102)ハブ廃棄物なし、2"(51)ハブベント接続なし、エポキシコーティングされた鋳鉄特許出願中のフェースプレートアセンブリ、インクリメンタルハイトマーキング付きのエポキシコーティングされた鋳鉄フットサポート、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケット、メッキハードウェアおよびクロームキャップナットを備えた調整可能なABSニップル。
    仕様
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    技術仕様
    • Unique refqt-121-d-bf-closet-carrier
    • コレクションセットDrainage Products
    • コレクションSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
    • MasterFormat 2014 コード22 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
    • OmniClassNumber23-31 00 00
    • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING