製品の公開
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
    Watts

    QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D

    Google翻訳”,
    ワットQT-141-4-Dエポキシコーティングされた鋳鉄フィッティングを備えた背中合わせの垂直薄壁ウォータークローゼットキャリア、4 "(102)ハブ廃棄物なし、2"(51)または4 "(102)ハブベント接続なし、エポキシコーティングされた鋳鉄特許出願中のフェースプレートアセンブリ、および段階的な高さのマーキングが付いたエポキシコーティングされた鋳鉄フットサポート。標準および車椅子の高さに調整可能、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えた調整可能なABSニップル、メッキハードウェアおよびクロムキャップナット。 ASME A112.6.1Mの要件で、最大500ポンド(227 kg)の静的荷重。
    仕様
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    技術仕様
    • Unique refqt-141-4-d-closet-carrier
    • コレクションセットDrainage Products
    • コレクションSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
    • MasterFormat 2014 コード22 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
    • OmniClassNumber23-31 00 00
    • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米