製品の公開
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
    Watts

    Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350

    Google翻訳”,

    Watts RD-350エポキシコーティング鋳鉄製デュアルアウトレット屋根排水/オーバーフロー、フラッシングクランプ、一体型砂利止め、高さ 4 1/2 インチの内部オーバーフロースタンドパイプ、固定ダクタイル鋳鉄製ドーム、ハブアウトレットなしの標準装備。技術的な詳細についてサポートが必要な場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。

    仕様
    • Features

      • For 2” to 10” outlet pipe sizes
      • Epoxy coated cast iron body
      • Vandal proof dome options available
      • Includes clamping flange with overflow dam

      Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

    技術仕様
    • Unique refRD-350-Primary-Overflow-Roof-Drain
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションRoof Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
    • OmniClassNumber23-39 29 11
    • OmniClassタイトルWaste Water Drains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures