製品の公開
Submersible Level Transmitter - RWA-LVL
Watts

Submersible Level Transmitter - RWA-LVL

Google翻訳”,

水中レベルトランスミッターは、貯蔵タンク内の水位の高さを検出するように設計されたセンサーです。送信機は、水位を決定するために制御システムによって解釈できる4〜20mAのアナログ信号を出力します。

特徴

  • 低トータルエラーバンド(TEB)用の16ビット内部デジタルエラー訂正
  • 統合された雷保護
  • 316Lステンレス鋼構造
  • 業界標準の4-20mAアナログ出力
仕様
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
技術仕様
  • Unique refRWA-LVL
  • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • コレクションRainwater Harvesting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類個別アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_75_50_47
  • Uniclass2015詳細Liquid level sensors
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSensors and Transmitters
  • OmniClassNumber23-27 11 21 23
  • OmniClassタイトルLevel Sensors